Publier vos produits
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Traduit par Google,
WC monobloc, avec une consommation d'eau de 3,5/5 litres. La capacité du réservoir est de 9-10 litres et le drain est de 700 grammes, un siphon fermé à la base qui facilite le nettoyage des toilettes. . Matériau en porcelaine sanitaire, antibactérien et très résistant aux rayures, facile à nettoyer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135043660
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsSanitario
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord