Publier vos produits
Soporte Rejilla Sahara Sand  245 MM

Soporte Rejilla Sahara Sand 245 MM

Traduit par Google,
Les finitions définissent la qualité dans l'achèvement des espaces. Nous avons le portefeuille le plus complet de pièces spéciales en grès pour couvrir les besoins spécifiques de chaque espace : enchères, profils, angles, angles droits, marches d'escalier, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.225000459
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord