Publier vos produits
Cerámica lazzari taupe 61 x 61 cm
Cerámica lazzari taupe 61 x 61 cm

    Cerámica lazzari taupe 61 x 61 cm

    Traduit par Google,
    Céramique de type ciment idéale pour une utilisation sur les sols et les murs avec la technologie RealHD avec des faces différenciées et un trafic commercial élevé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.225026669
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)18.06
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord