Publier vos produits
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading

    Traduit par Google,
    Le système de fenêtres PRESYSTEM® SPF en laine minérale d'Alpac, doté d'un coffre de protection solaire à persiennes, est spécialement conçu pour garantir la sécurité incendie des façades de bâtiments. Classé A2-s1, d0 grâce à l'utilisation de matériaux tels que la laine minérale et le fibrociment, ce système est idéal pour répondre aux réglementations en matière de prévention des incendies exigeant des matériaux incombustibles pour les bâtiments civils de grande hauteur ou les bâtiments sensibles (écoles, hôpitaux). Ayant subi un test de résistance au feu selon la norme UNI EN 1364-1, le système de fenêtres PRESYSTEM® en laine minérale a obtenu un indice EI 90. Outre sa résistance au feu, il offre une isolation thermique et acoustique conforme aux normes des bâtiments à haute performance énergétique, améliorant ainsi le confort d'habitation et la performance globale de l'enveloppe du bâtiment. Alpac propose également un accompagnement technique et de conception complet pour développer des solutions sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques du chantier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-resistant_window_system_louvered_shading_presystem_mineralwool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores

    Produits similaires