Publier vos produits
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Meuble sous vasque Isella avec plan de toilette et vasque. Le plan de toilette est en composite de quartz et le lavabo en céramique. Le meuble est fabriqué en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Disponible en largeurs de 60, 90 et 120. À combiner avec l'armoire haute Isella/Ella et les armoires à miroir Ariella. Les poignées sont disponibles en accessoires.

    Largeur : 1 210 mm

    Profondeur : 470 mm

    Hauteur : 737 mm

    Couleurs meubles sous vasque : blanc brillant, blanc mat, gris clair mat, sable et chêne

    Couleurs du plan de travail : blanc mat et noir mat

    Couleurs lavabo : blanc mat et noir mat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe