Publier vos produits
MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels
Aluprof

MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le produit de porte "Lift & Slide" MB-77HS est une solution idéale pour relier les pièces de l'espace intérieur ou les vérandas au balcon extérieur, à la terrasse ou au jardin. Fournissant à la fois une opération de glissement douce et silencieuse, il peut apporter les avantages d'une belle journée à l'extérieur, dans l'espace de vie. De plus, de par sa conception et son fonctionnement, le MB-77HS est une grande ouverture peu encombrante et n'empiète pas sur l'espace libre au-delà des limites internes ou externes du cadre, sans aucun compromis. Offrant une excellente étanchéité aux intempéries ainsi que des performances thermiques améliorées, le MB-77HS est conforme à toutes les exigences associées à ce type de produit. Disponible en deux options différentes, en ce qui concerne le niveau de performance thermique, le MB-77HS est en outre classé comme "ST " et "HI" , standard ou hautement isolé. La conception et la disposition des profilés du système permettent des ouvertures luxueuses de grandes dimensions, pouvant accueillir des compositions de vitrages doubles et même triples, qui, associées aux éléments constitutifs et aux solutions techniques innovantes, permettent d'atteindre un haut niveau de performances thermiques et acoustiques.

En raison des propriétés du système et des performances rigoureuses prouvées par un régime de test rigoureux, le MB-77HS est parfaitement adapté à de nombreuses applications domestiques et de vente au détail, offrant une solution de travail confortable, sûre, rentable et nécessitant peu d'entretien pour l'utilisateur final.

Fonctionnalité, valeurs esthétiques, durabilité :

  • les profils durables et minces permettent des écrans d'une porte à seuil bas du poids du vantail jusqu'à 400 kg, hauteur - jusqu'à 3,2 m et largeur - jusqu'à 3,3 m.
  • une large gamme d'options de vitrage, permettant l'application d'unités à double ou triple vitrage combinées à des ruptures de pont thermique ainsi qu'à des inserts supplémentaires, permet d'obtenir une isolation thermique et acoustique élevée de la porte.
  • pour des valeurs esthétiques, les parcloses sont disponibles en trois options : Standard (rectangulaire), Prestige (arrondi)
  • et Style (en forme)
  • la forme fermée des parcloses et les détails anti-jemmy offrent des propriétés de sécurité améliorées sans altérer les éléments de construction essentiels de la porte.
  • des conceptions de joints uniques, associées à une quincaillerie de qualité, garantissent des performances optimales en matière d'étanchéité aux intempéries et à l'air
  • profils adaptés pour accueillir un certain nombre de matériels à commande manuelle ou automatique disponibles sur le marché
  • possibilité de piloter les portes avec mécanisme automatique "HS-Master" commandé par bouton poussoir ou télécommande
  • utilisation en toute sécurité des portes même grandes et lourdes grâce au mécanisme "HS Speed Limiter" disponible dans le système
  • un grand degré de compatibilité avec le système MB-86 crée une combinaison esthétique des portes MB-77HS avec des fenêtres et utilise les mêmes composants dans le processus de fabrication
  • une large gamme de combinaisons de couleurs permet une disposition des portes pour répondre à toutes les exigences individuelles
Spécification
  • Technical parameters MB-77HS ST:

    • Air permeability: class 4, EN 12207
    • Watertightness: class 9A,  EN 12208
    • Thermal insulation: Uf from 1.4 W/(m2K)
    • Resistance to burglary: up to the class RC2 
    • Wind load resistance: up to class C4,  EN 12210
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-77HS_ST_Quadruple_sliding_door_with_two_fixed_panels
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-77HS ST
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)77
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors