Publier vos produits
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening
    Aluprof

    MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-5-1 outward opening

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte pliante extérieure offre une plus grande flexibilité à ses utilisateurs. Il nous permet d'utiliser les conditions météorologiques à notre avantage et d'éliminer pratiquement la barrière entre l'espace intérieur et son environnement.

    Une telle porte peut parfaitement combiner l'espace intérieur (maison, café, restaurant) avec la terrasse ou l'espace extérieur utilisé de façon saisonnière.

    Avec ses excellents paramètres techniques, MB-86 FOLD LINE est une solution très pratique qui permet la fabrication de structures de grandes dimensions. La porte pliante peut être ouverte aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur et ses vantaux peuvent être librement configurés. C'est un produit moderne, conçu pour répondre aux exigences élevées des utilisateurs, des architectes et des propriétaires.

    Spécification
    • FEATURES AND BENEFITS:

      • three-chambered, durable aluminium profiles of a structural depth of 86 mm for frames and 77 mm for door leaves
      • central chamber of the profiles is equipped with thermal break (24 mm-wide for frames and 34 mm-wide for door leaves)
      • providing excellent thermal insulation performance.
      • specialized and dedicated hardware for MB-86 FOLDLINE ensures comfortable operation of the door leaves of a maximum weight of up to 100 kg
      • large dimensions of the construction enable the fabrication of doors that are up to 2700 mm high and 1000 mm wide
      • threshold solutions in different versions: classic, with edge sealing or convenient, with a low-level threshold
      • a large range of glazing from 14 to 61.5 mm to enable the use of single and double glass units, including specialized,more performant units in terms of sound insulation or burglary resistance
      • important degree of compatibility with the well-known and highly appreciated window & door system ALUPROF MB-86:profiles are jointed the same way, and some profiles, gaskets and accessories are common to both systems
      Spécifications techniques
      • Réference unique.MB-Foldline_6-5-1-outward-opening
      • Famille de produitsWindows & Doors
      • Groupe de produitsMB-86 Fold Line
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-02-05
      • Numéro d'édition1
      • Profondeur (mm)86
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCDoors
      • Code UNSPSC301715
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
      • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 23 15
      • Titre OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
      • Code CSI UniFormat IIB2030
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors