Le système de portes coulissantes MB-SKYLINE TYPE S représente une avancée majeure en matière de design architectural. Grâce à ses profilés fins qui s'intègrent harmonieusement aux murs et aux plafonds, et à son montant ultra-fin à la jonction des vantaux, ce système offre une esthétique épurée et minimaliste qui sublime l'élégance et la légèreté de tout bâtiment. Son atout majeur réside dans son seuil totalement invisible, créant une transition fluide et inédite entre intérieur et extérieur.
Sur le modèle MB-SKYLINE TYPE S, le profilé inférieur et les roulettes de glissement sont discrètement intégrés au sol, créant ainsi un joint de seuil raffiné, quasiment invisible. S'appuyant sur le succès éprouvé du modèle MB-Skyline, cette version améliorée garantit une qualité exceptionnelle, un fonctionnement fluide et une flexibilité de conception inégalée.
Principales caractéristiques et avantages :
- Cadre de porte à deux ou trois rails, intégré aux murs et au plafond
- Profilés de vantail minces qui restent invisibles sur les côtés lorsqu'ils sont équipés d'un verrouillage par entraînement ou par montant.
- Un montant de 25 mm au point de rencontre des vantaux de la porte
- Poids maximal du vantail : 500 kg (commande manuelle) ou 750 kg (avec motorisation dissimulée)
- Options de vitrage allant de 52 à 60 mm
- Profondeur de construction des profilés de porte : 71 mm pour le vantail, 190 mm pour le cadre à deux rails et 292 mm pour le cadre à trois rails.
- Profilé innovant pour compenser la déformation du plafond
- Joints coulissants silencieux et esthétiquement raffinés dans le cadre
- Des roulettes coulissantes réglables assurent un fonctionnement fluide de la porte.
- Verrouillage manuel disponible sur le profilé du vantail ou le montant.
- Conduite avec récepteur radio intégré, radar de sécurité et compatibilité avec les appareils intelligents
- Option pour un panneau vitré fixe, assorti visuellement au vantail ouvrant de la porte.
- Système de drainage dissimulé pour une esthétique épurée
- Consoles de montage réglables spécifiques au système
- Isolation thermique renforcée dans la base structurelle
- La conception sans montant permet une protection solaire extérieure, notamment grâce aux stores vénitiens SkyFlow et aux écrans SkyRoll.