Les séries 900GS-16 (Globe) et 900AS-16 (Angle) sont des vannes de base à double chambre en acier inoxydable, à passage intégral, qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.