Publier vos produits
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour des séries FPP (plain) et FFF (à brides) sont conçus pour permettre un écoulement libre dans une direction et pour empêcher un retour dans la direction opposée. La conception unique du clapet anti-retour Ames "Spring-Swing" lui permet de fonctionner avec un degré d'efficacité extrêmement élevé. Cette efficacité est mise en évidence dans l'action d'étanchéité extrêmement rapide du clapet contre le siège de soupape et dans la résistance remarquablement faible à l'écoulement à travers la soupape à plein débit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FPP
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING