Publier vos produits
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Traduit par Google,

Ensembles de détecteurs à pression réduite des séries LFM500, LFM500N, LFM500Z pour empêcher que le flux inverse des substances du système de protection contre les incendies ne soit pompé ou siphonné dans l'alimentation en eau potable. Le LFM500 intègre un compteur pour détecter les fuites au sol et les robinets illégaux non autorisés, réduisant considérablement les dépenses annuelles en eau. Il se compose d'un corps compact en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable, de deux clapets anti-retour, d'une soupape de décharge différentielle de pression, de vannes d'arrêt, d'un ressort de torsion et d'une soupape de décharge, et de robinets d'essai en bronze nickelé. Les séries LFM500, LFM500N, LFM500Z présentent la plus faible perte de pression certifiée, sont 70 % plus légères que les conceptions traditionnelles et sont idéales pour les interconnexions dangereuses pour la santé, comme sur les systèmes de gicleurs d'incendie. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

Spécification
  • Features

    • Lead Free* stainless steel body with stainless steel internal parts
    • Meter detects ground leaks and unauthorized water usage
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check provides low pressure loss
Spécifications techniques
  • Réference unique.LFM500-LFM500N-LFM500Z
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings