Publier vos produits
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
    AMX

    DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure

    Traduit par Google,

    Le nouveau boîtier Enova DGX 1600 (DGX1600-ENC) est un commutateur multimédia numérique prêt à prendre en charge le contenu 4K et ultra haute définition (UHD). Cette solution robuste comprend un contrôleur intégré NetLinx ® NX, des alimentations électriques redondantes et peut être équipée de cartes d'entrée et de sortie vidéo Enova DGX en plus des cartes de commutation audio en option. Il y a quatre connexions par carte vidéo, et chaque boîtier contient quatre cartes d'entrée vidéo et quatre cartes de sortie vidéo pour une matrice maximale de 16x16.

    L'Enova DGX 1600 ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la configuration automatique des terminaux DXLink, l'adressage IP unique pour plusieurs terminaux et une nouvelle interface Web pour simplifier considérablement l'installation et la configuration. Les nouvelles cartes de commutation audio avancées ajoutent des capacités de séparation audio et un égaliseur paramétrique sur chaque sortie DGX.

    L'Enova DGX 1600 est bien au-delà d'un commutateur multimédia modulaire avec contrôleur intégré - il fonctionne comme la pièce maîtresse d'une solution intégrée complète qui gère et distribue l'audio et la vidéo analogiques et numériques, y compris HDMI/HDCP, le contrôle et Ethernet. Intégrez facilement HDCP dans les conceptions de systèmes et profitez d'un fonctionnement plug-and-play sans tracas. Aucun outil, aucun délai et aucune contrainte clé – il fonctionne simplement avec la technologie InstaGate Pro ® exclusive d'AMX. Conçu pour les besoins d'aujourd'hui et de demain, un ensemble complet de cartes Enova DGX peut être utilisé conjointement avec les émetteurs et récepteurs DXLink et DGX pour fournir un système de distribution de bout en bout sur câble à paire torsadée ou fibre. Un contrôleur NetLinx NX intégré et un commutateur Ethernet intégré permettent de gérer l'ensemble de la solution, y compris l'équipement source et les dispositifs d'affichage situés dans tout l'environnement, le tout à partir d'un point de contrôle unique.

    En plus d'éliminer les retards HDCP, InstaGate Pro permet aux sources traditionnellement limitées de basculer librement vers tous les écrans compatibles HDCP connectés, éliminant ainsi les limitations de clé HDCP qui affectent les applications volumineuses. La technologie SmartScale ® intégrée sur chaque sortie fournit une vidéo parfaitement adaptée à chaque écran connecté, éliminant les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont différentes résolutions prises en charge, ce qui facilite la spécification, l'installation et l'utilisation. Grâce à la puissante combinaison de conversion de signal analogique-numérique, de mise à l'échelle vidéo et de commutation numérique à grande vitesse, le système offre une vidéo parfaite à chaque fois, quel que soit le type de signal.

    Dans le cadre d'un système de distribution complet, envoyez facilement des signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris HDMI avec des signaux HDCP, et contrôlez 10 km sur fibre monomode ou 300 mètres sur fibre multimode ; envoyez tout cela plus de puissance jusqu'à 100 mètres sur un câble à paire torsadée standard vers et depuis l'Enova DGX à l'aide de la paire torsadée DXLink et des émetteurs/récepteurs à fibre.

    Applications courantes

    • L'Enova DGX est idéal pour simplifier considérablement le contrôle et la distribution AV dans les grands espaces tels que les amphithéâtres, les auditoriums, les salles de bal des hôtels, les casinos, les musées et les stades/arènes.
    • L'Enova DGX est parfaitement adapté aux applications multi-pièces ou configurables, où plusieurs espaces de collaboration partagent un seul DGX pour le contrôle.
    • Les capacités de la fibre Enova DGX permettent le transport de l'audio, de la vidéo et du contrôle jusqu'à 10 km, ce qui en fait une solution parfaite pour les immeubles de grande hauteur à plusieurs étages, les grands campus avec plusieurs bâtiments ou les grandes installations telles qu'une usine.
    • Les solutions fibre optique Enova DGX assurent une distribution sécurisée du contenu pour les applications dont la sécurité des données est essentielle, telles que les centres d'exploitation gouvernementaux, bancaires/financiers ou réseau.

    Fonctionnalités

    • Commutation HDMI/HDCP - Distribution de bout en bout de HDMI/HDCP sans interruption ni contraintes clés à l'aide de la technologie InstaGate Pro ®
    • Prêt pour le contenu 4K et ultra haute définition (UHD) – Conçu pour prendre en charge les résolutions futures pour les années à venir
    • Conformité HDCP sur fibre – Les cartes fibre compatibles DXLink transmettent la vidéo non compressée, y compris le contenu protégé HDCP, jusqu'à 10 km à 10 Gbps (les options fibre monomode transmettent 10 km, multimode 300 m)
    • Fibre Your Way – Les cartes fibre DXLink sont disponibles en monomode ou multimode ; simplex ou duplex
    • AV et contrôle sur paire torsadée, fibre ou les deux – Envoyez de l'audio, de la vidéo, un contrôle bidirectionnel et Ethernet sur une paire torsadée ou un câble fibre, ou intégrez les deux dans le même système
    • Processeur de contrôle intégré NetLinx NX intégré - Permet à tout appareil connecté d'être géré, surveillé ou contrôlé
    • Commutateur Ethernet intégré - Passez Ethernet via les émetteurs et récepteurs à paire torsadée DXLink ou à fibre optique
    • Conversion vidéo analogique-numérique avec sorties mises à l'échelle - Convertit n'importe quel signal source en numérique et utilise la technologie SmartScale pour produire automatiquement une vidéo parfaitement mise à l'échelle pour chaque écran connecté
    • Configuration Web intégrée pour tous les aspects du système DGX - Simplifie considérablement l'installation et la configuration des systèmes Enova DGX, y compris les points de terminaison DXLink, réduisant considérablement le temps d'installation
    • Configuration automatique des terminaux DXLink - Installation simplifiée grâce à la détection automatique des périphériques DXLink lorsqu'ils sont connectés à un Enova DGX
    • Adresse IP unique requise pour plusieurs points de terminaison - Réduit le besoin pour les administrateurs informatiques de fournir de nombreuses adresses IP à travers le système pour les émetteurs et les récepteurs
    • Sécurité réseau inégalée - Avec une double carte réseau pour isoler l'équipement audiovisuel AMX ou tiers du réseau principal, IPv6 et 802.1X filaire pour un accès réseau protégé, et la prise en charge du groupe de connexion LDAP défini par l'utilisateur, l'Enova DGX offre une sécurité à toute épreuve
    • Routage indépendant de l'audio et de la vidéo à l'aide de cartes de commutation audio - Offre une flexibilité accrue pour combiner et séparer l'audio de la vidéo dans une variété d'applications
    • Port AxLink - Facilite la connexion d'appareils AxLink tels que des claviers directement à l'Enova DGX
    • Technologie InstaGate Pro - Intégrez facilement HDCP dans les conceptions de système et profitez d'une commutation matricielle sans tracas vers tous les écrans compatibles. Pas d'outils, pas de retards et pas de contraintes clés - ça marche, tout simplement
    • Technologie SmartScale - Répond automatiquement aux informations EDID déclarées de l'écran et redimensionne la vidéo à la meilleure résolution et aux meilleurs paramètres vidéo pour cet écran sans configuration manuelle ; cela empêche une qualité vidéo inférieure lorsque les sources sont obligées d'abaisser les résolutions pour prendre en charge l'affichage le moins performant du système
    • Cartes d'entrée et de sortie à paires torsadées DXLink - Les cartes compatibles HDCP envoient l'audio, la vidéo, le contrôle, l'Ethernet et l'alimentation sur un câble à paires torsadées standard jusqu'à 200 m - 100 m jusqu'au commutateur matriciel et 100 m après le commutateur matriciel, voir le câblage pour Succès avec le livre blanc DXLink pour plus de détails
    • Convertissez facilement des signaux analogiques en signaux numériques - Utilisez le sélecteur de média numérique Enova DGX en conjonction avec des émetteurs multiformats DXLink (paire torsadée ou fibre), et intégrez facilement des sources analogiques héritées et convertissez automatiquement leurs signaux en numérique
    • Cartes d'entrée/sortie vidéo remplaçables à chaud - Ajoutez ou remplacez facilement des cartes d'E/S à tout moment après le déploiement - le système reconnaît automatiquement la nouvelle configuration et active les cartes
    • Prise en charge 3D - Passez par les derniers formats vidéo, y compris 3D et Deep Color
    • Prise en charge du son surround - Passe par le son surround haute définition, y compris Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS et 2 canaux à 8 canaux L-PCM
    • Commutation numérique haute vitesse - 26 Gbps * garantit une reproduction parfaite des pixels pour les pixels de la vidéo
    • Alimentations entièrement redondantes avec chemins d'alimentation indépendants - Assure une fiabilité maximale pour les applications nécessitant une disponibilité 24h/24 et 7j/7

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Maximum IO Range: 16x16. Enclosure holds up to 4 input boards and 4 output boards; each board has 4 connections.

      Per Channel Aggregate Data Rate (Max): 26 Gbps

      Dimensions: With Extractors and Mounting Ears: 6 13/16" x 19" x 16" (17.4 cm x 48.3 cm x 40.6 cm)

      Integrated Controller: NetLinx On Board Master is an NX Class Controller

      Integrated Front Panel Control: Integrated front control panel with key selections for each input/output, four control keys for system switches and attributes, and an LCD to display the menu screen.

      Connectors: See specifications for selected board

      Compatible Formats: See specifications for selected board

      Signal Type Support: See specifications for selected board

      Maximum Resolution Support: See specifications for selected board

      Audio Format Support: See specifications for selected board

      FG Numbers: FG1061-16

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dgx1600-enc-enclosure
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Media Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Code UNSPSC391213
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord