Publier vos produits
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie
    Archivé

    Coiffeuse en bois de noyer avec tiroirs couleur soie

    Bureau - Coiffeuse en noyer avec tiroirs modèle 3064 Angel Cerdá S.L. Coiffeuse - Bureau de design moderne avec structure en bois de placage de noyer naturel de 0,5 mm d'épaisseur. Ce design original sera parfait pour votre chambre car il dispose d'un miroir pliant et d'une boîte à bijoux en bois de pin. Une coiffeuse de style élégant et sophistiqué parfaite pour apporter la touche et le style avant-gardiste que vous recherchez à votre pièce, ainsi que pour tout garder en ordre grâce à son grand espace de rangement avec 5 tiroirs avec système de fermeture amortie, et trois d'entre eux , avec le devant en DM laqué en RAL7032 Glossy Silk. • STYLE: Cette commode - bureau avec miroir rabattable et boîte à bijoux ajoutera une touche moderne à votre chambre ou dressing. Sa combinaison de bois de noyer et de laque de soie, est parfaite pour s'associer aux dernières tendances de la décoration. • MULTISTANCY: Polyvalent et fonctionnel, son design lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle pièce, de la chambre à coucher ou du dressing, à une coiffeuse ou une pièce plus jeune. • QUALITÉ: Tous nos bureaux sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Cette coiffeuse originale - bureau avec tiroirs centraux et latéraux avec système de fermeture amortie est l'option parfaite si vous recherchez la fonctionnalité et la décoration la plus moderne. • FONCTIONNALITÉ: Le style minimaliste et simple de cette coiffeuse, ainsi que le noyer, ajoute de l'espace et une sensation de chaleur à l'espace. Un meuble auxiliaire multifonctionnel que vous pouvez utiliser de différentes manières grâce à son miroir pliant, le transformant lorsqu'il est fermé en une belle table de bureau.
    Spécification
    • Bois de placage de noyer naturel DM laqué
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3064-tocador-moderno-nogal-cajonera-seda-dresser-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDresser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)78
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage