Gamme de tailles : 3/8" à 8"
Matériau : fonte malléable
Finition : Uni
Service : Recommandé pour la suspension de canalisations ou de conduits fixes non isolés. Peut être utilisé avec la douille de tige Fig. 110R ou le tendeur Fig. 114.
Température maximale : 450 °F
Approbations : Conforme aux spécifications fédérales AA-1192A (Type 11), WW-H-171-E (Type 11), ANSI/MSS SP-69 et MSS SP-58 (Type 11).
Traits:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |