Publier vos produits
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Archivé

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-den
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsDura-Power
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters