CL 11 a été spécialement conçu pour produire une surface lisse et plane lorsqu'il est appliqué sur des sous-planchers durs et rigides tels que des chapes de sable de ciment, du béton, etc. CL 11 contient des ciments spéciaux de haute qualité et des charges sélectionnées de sorte que, lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, il produit un mortier à écoulement libre avec des propriétés autonivelantes. Le mortier peut être appliqué à une épaisseur de 3 à 5 mm et convient uniquement aux zones internes.
CARACTÉRISTIQUES
• Pompable : très fluide pour une installation rapide
• Auto-lissant : produit une surface plane et absorbante pour les finitions ultérieures
• Accessible à pied après 3 heures
• Prêt à recevoir les revêtements de sol dans les 48 heures
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |