Publier vos produits
CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

Traduit par Google,

CPS 20 ID est un système de protection de pack de voiture en polyuréthane robuste et durable offrant une surface profilée sans soudure, résistante à l'usure pour les ponts intermédiaires des parkings à plusieurs étages. CPS 20 ID est disponible en différentes couleurs, offrant une esthétique et une délimitation des différentes zones.

COULEURS
Disponible dans une variété de couleurs

CARACTÉRISTIQUES
• Transparent
• Antidérapant
• Résistant à l'usure : extrêmement durable et résistant à l'abrasion avec un faible coût d'entretien
• Résistant aux déversements de produits chimiques généraux et liés aux véhicules
• Fourni dans des packs pré-mesurés pour faciliter le mélange et l'uniformité sur site
• Esthétiquement attrayant

Ardex Endura

Spécification
  • Compressive Strength:
    After 1 day: >8 N/Sqmm
    After 3 days: >13 N/Sqmm
    After 7 days: >20 N/Sqmm
    Tensile Strength @ 7 days: >7 N/Sqmm
    Water Absorption: 0.05%

    Ardex Endura

Spécifications techniques
  • Réference unique.cps-20-id
  • Famille de produitsFlooring Solutions
  • Groupe de produitsPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-24
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie