R 21 CE est une finition de sol en résine époxy autolissante à haute brillance appliquée entre 0,5 et 1,0 mm d'épaisseur. Il combine des propriétés d'usure exceptionnelles avec une résistance chimique et une finition décorative. Idéalement adapté dans les situations où une finition homogène et sans joints est requise et où une propreté maximale est essentielle.
COULEURS
Disponible dans n'importe quelle couleur RAL standard
CARACTÉRISTIQUES
• Sans couture : facilement nettoyable pour maintenir des normes d'hygiène élevées
• Robuste et résistant : durable avec un faible coût de maintenance
• Résistant à une large gamme de produits chimiques et de liquides
• Auto-lissant : fournit une finition brillante et plate
• Convient pour une utilisation comme chape sur une chape époxy existante
• Qualité alimentaire : approuvé CFTRI ; conforme aux spécifications selon US FDA 175.300
• Fourni en paquets pré-mesurés pour les exigences d'épaisseur de 0,5 mm et 1 mm
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |