WPM 3000 BG est une feuille composite unique, composée d'une couche de support en HDPE, d'une membrane adhésive sensible à la pression et d'une couche granulaire protectrice résistante aux intempéries. La membrane adhère fermement au béton coulé, empêchant la pénétration ou la migration de l'eau autour de la structure.
Au fur et à mesure que la masse du béton structurel augmente pendant le coulage du béton, la membrane auto-adhésive sensible à la pression est « activée » et forme une liaison adhésive continue avec le béton coulé contre elle. Il en résulte une excellente adhérence grâce au développement de forces intermoléculaires substantielles.
ACCESSOIRES
WPM 3000 DSA – Ruban Adhésif Double Face – 100mm x 10m
WPM 3000 BT – Ruban pour joints bout à bout à base de HDPE – 160 mm x 20 m
WPM 3000 ST – Ruban poncé à base de PEHD – 100 mm x 20 m
CARACTÉRISTIQUES
• Peut être appliqué sur une variété de substrats, y compris la terre compactée, le béton et les coffrages.
• Résistance à la migration de l'eau : élimine la migration de l'eau et de la vapeur en formant une forte liaison mécanique à la structure en béton
• Barrière supérieure : agit comme une barrière contre les sels de sol agressifs, les contaminants toxiques et les produits chimiques, y compris le gaz méthane, qui peuvent tenter de pénétrer dans la structure par les fissures du béton
• Recouvrements entièrement adhérents et étanches
• Bonne protection contre les fissures : propriétés d'absorption des contraintes et d'allongement pour maintenir un joint étanche à la structure si des fissures se développent dans le matériau de base ou la dalle
• Résistant aux intempéries
• Traficable
• Application facile, aucun apprêt ou matériau de protection requis
• Matériau flexible qui s'adapte aux irrégularités du chantier pour faciliter l'installation
EMBALLAGE
Longueur – 20m
Largeur – 1,0 m
Épaisseur – 1,2 mm
Remarque : D'autres épaisseurs et longueurs peuvent être personnalisées en fonction des exigences du projet.
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |