Publier vos produits
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Traduit par Google,
Adhésif polymère avec silane modifié, qui durcit par réaction au contact de l'humidité.
Spécification
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-AF-480
  • Famille de produitsFlooring Adhesive
  • Groupe de produitsWood Parquet Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCWood flooring
  • Code UNSPSC30161702
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mosaic parquet panel flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Parquet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Titre OmniClassWood Parquet Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie