Publier vos produits
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Archivé

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Spécification
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-FB-9L
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlex Floor Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes