Publier vos produits
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    Traduit par Google,

    L'adhésif vinylique sensible à la pression ARDEX AF 145 a un temps d'aération réduit de 20 minutes et peut recevoir des feuilles et des carreaux de vinyle jusqu'à 80 minutes plus tard.

    • Prêt à recevoir les revêtements de sol en aussi peu que 20 minutes
    • Peut recevoir une feuille de vinyle jusqu'à 80 minutes après l'aération
    • Excellente force d'adhérence précoce et à long terme
    • Peut être utilisé comme adhésif sensible à la pression ou adhésif humide
    • Résistance aux hautes températures, convient pour une utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol
    • Sans solvant

    Taille unitaire disponible : 14 kg

    Couverture : Jusqu'à 56 m 2

    Spécification
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-145
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsVinyl Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
    • Titre OmniClassPlastic Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie