Publier vos produits
PANDOMO PR Primer
ARDEX

PANDOMO PR Primer

Traduit par Google,

Détails du produit

Dispersion de résine synthétique blanche sans solvant. Empêche la pénétration du support, par exemple les joints bout à bout, les fissures, divers matériaux de revêtement.

Domaine d'application
Primaire et couche de liaison pour PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1, W3, TerrazzoPlus et TerrazzoMicro.

Pour une utilisation en intérieur.

Empêche la pénétration de :
- matériaux de revêtement
- finitions
- différents matériaux tels que plâtre de gypse, plâtre à la chaux, Fermacell
- fissures et joints bout à bout

Spécification
  • Under PANDOMO® K1, K3 17 / 3.1
    Material consumption: approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2 are needed for the first layer in a 1: 3 ratio
    on the second layer in a ratio of 1: 1 you will need about 150 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.

    Under PANDOMO TerrazzoMicro and
    TerrazzoPlus: on the first layer in a 1: 3 ratio, you will need approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.
    For the manufacture of adhesive sludge under PANDOMO® TerrazzoPlus, approximately 300 g are required. PANDOMO® PR and 300 ml of water.

    Under PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17 / 3.1
    Consumption In a mixing ratio of 1: 2, approximately
    material: 50 gr. PANDOMO® PR concentrate and 100 ml of water per m2.

    GHS / CLP marking: no ADR marking: no

    Packing: 5 kg net buckets

    Storage: in a place protected from frost, in unopened original packaging approx. 12 months.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-PR
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPrimer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie