Publier vos produits
PANDOMO PW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO PW Binder Matrix

Traduit par Google,

Pour la production de revêtements de sol à base de ciment, rapidement utilisables, à l'aspect terrazzo en combinaison, sur couche de séparation et sur isolation.
Matrice de liant disponible en blanc et noir.
Accessible à pied après 8 heures.
Ponçable après 24 heures.
Pour des épaisseurs de couche à partir de 25 mm.
Pour une utilisation en intérieur.
Avec des propriétés de traitement optimisées.
Incombustible.
Répond aux exigences des normes DIN 18560 et EN 13813.

Temps de traitement 60 minutes
Faible retrait
Peut être poncé rapidement
Peut être chargé rapidement
Domaine d'application
Pour la production de surfaces apparentes en ciment à l'aspect terrazzo avec une accessibilité rapide et une résistance initiale précoce.

en combinaison min. d= 25mm
sur couche séparée min. d= 40mm
comme chape flottante min. d= 45mm
comme chape chauffante min. d= 45mm

Spécification
  • Mixing ratio: 25 kg of PANDOMO PW or PB TerrazzoPlus binding matrix (1 original bag) and 37.5 kg of PANDOMO TG decorative stones are added to about 4.5-4.75 L of water

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.4 kg / l

    Raw weight of the solution: approx. 2.4 kg / l

    Material Consumption: approx. 9 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 60 min

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day, ok. 40 N / mm2
    after 7 days, ok. 50 N / mm2
    after 28 days, ok. 60 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day, ok. 5 N / mm2
    after 7 days, ok. 6 N / mm2
    after 28 days - approx. 6 N / mm2
    PANDOMO TerrazzoPlus after 28 days corresponds to CT C60 F6 and can be applied instead of screeds.

    Fire class: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi— is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in dry rooms - approx. 6 months in original unopened packaging

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-PW
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTerrazzo Binder Matrix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Description de l'Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Titre OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie