Publier vos produits
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Traduit par Google,

Scellant protecteur à base d'eau et de cire d'acrylate filmogène.

mat soyeux
antidérapante
anti-salissures
résistant
résistant aux pas
Domaine d'application
Pour une utilisation en intérieur

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer est un film protecteur pour les systèmes de sol PANDOMO® huilés avec PANDOMO® SP-SL Stone Oil ou scellés avec PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Les surfaces de sol traitées avec PANDOMO® SP-SL Stone Oil doivent d'abord être apprêtées avec PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-SP-MS
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie