Publier vos produits
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
    ARDEX

    ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • Technical specifications

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC1

      Mixing ratio
      Adhesive consistency 
      5,00 kg ARDEX 7 Reactive 
      powder 4,25-5,00 kg ARDEX 8 Acrylate dispersion

      Trowelable consistency 
      5.0 kg ARDEX 7 reactive 
      powder 3.5 kg ARDEX 8 acrylate dispersion

      fresh weight
      approx. 1.30 kg / l with adhesive consistency
      approx. 1.40 kg / l with a spreadable consistency

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 60 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after about 2 hours

      packing
      Bucket with 5.00 kg net
      Bag with 5.00 kg net
      packed to 4 pieces

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
      Store frost-proof.
      Opened containers are to be sealed airtight.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-7_8
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing

    Disponibilité de la région

    L'Europe