Publier vos produits
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

Traduit par Google,

Il est utilisé comme membrane de réservoir monocouche pour des applications horizontales ou verticales, et peut également être utilisé dans un système de membrane multicouche.

Système
Des produits
(1) Sable Ardex Shelterbit 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Panneau isolant
(4) Chape de sable de ciment Ardex Abacrete
(5) Adhésif pour carrelage Ardex
(6) Coulis pour carreaux Ardex
(7) Ardex A 46
(8) Scellant PU Ardex ShelterJoint
Spécification
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enHong Kong
  • Fabriqué enHong Kong
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Asie