Publier vos produits
ARDEX SK 100 W Lé d’étanchéité TRICOM
ARDEX

ARDEX SK 100 W Lé d’étanchéité TRICOM

Description
Etanchéifier les murs et sol à l’intérieur et à l’extérieur, dans les piscines, sur les balcons et terrasses avant lapose des carreaux et dalles.
Imperméable
Surmonte les fissures
Epaisseur régulière garantie
Résiste aux alcalis
Application et découpage faciles
Poursuite rapide des travaux

Domaine d’application
A l’intérieur et à l’extérieur. Mur et sol.
Etanchéification de murs et de sols sous les revêtementsde carreaux et dalles lors de sollicitations telles que celles qui se présentent dans les douches, bains, coins douches au-dessus des baignoires, sanitaires, piscines, sur les balcons et terrasses ainsi que locaux soumis aux sollicitations chimiques comme par ex. cuisines industrielles.
Contrôlé selon les directives de l’Agrément Technique Européen (ETAG 022) pour les étanchéités des murs et sols dans les zones humides
2ème partie: lésd’étanchéité.
Autorisé pour la réalisation d’étanchéité composite dansles endroits fortement mouillés de la classe de sollicitation A,  B et C,  selon les  „principes de contrôle pour la délivrance d’un certificat demandé dans les domaines soumis à la surveillance des travaux effectués avec des matériaux d’étanchéité conjointement avec les revêtements de carreaux et plaques »
2ème partie: étanchéités composites sous forme de lés.
Satisfait aux exigences de la feuille informative « consignes relatives à l’exécution d’étanchéifications conjointement avec des revêtements en carreaux et dalles à l’intérieur et à l’extérieur », Confédération allemande du bâtiment (ZDB) (classes de sollicitation àl’humidité   A, B, C, A0 et B0).

Spécification
  • Largeur des lés: Env. 1,0 m 

    Poids total: Env. 315 g/m² 

    Pontage des fissures: > 0,4 mm

    Coloris: Blanc avec dessin de gouttelettes grises

    Allongement à la rupture longitudinale: 82,5 % à 99,8 N/15 mm 

    Allongement à la rupture transversale: 73,7 %
    à 46,5 N/15 mm 

    Epaisseur totale: 0,51 mm 

    Pression à la rupture: 3,0 bar 

    Pontage des fissures ( E DIN 28052-6): > 0,4 mm 

    Résistance à la traction : > 0,2 N/ mm² 

    Valeur Sd:  > 85 m 

    Résistance à la température (DIN 52123): -35° C jusqu’à + 90°C 

    Résistance aux UV: < 500 heures

    Conditionnement: Carton d’1 rouleau

    Longueur du rouleau: 30 m ou 10 m

    Stockage: Env. 24 mois, dans un endroit frais et sec dans son emballaged’origine

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-sk-100-w
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsMesh Tape
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code CSI MasterFormat 201402 25 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Numéro OmniClass23-13 25 00
  • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie