Publier vos produits
ARDEX System - Impact Sound isolation on concrete/ sand cement screed with ARDEX DS 40
ARDEX

ARDEX System - Impact Sound isolation on concrete/ sand cement screed with ARDEX DS 40

Traduit par Google,

La pose de carrelage n'est pas la même chose que la pose de carrelage. Car selon le chantier, les exigences varient considérablement. ARDEX vous offre des solutions intelligentes et économiques

Des solutions système pour tous les domaines autour du carrelage : de l'apprêt au nivellement de sol et à l'adhésif jusqu'au mortier de joint - pour la cuisine, la salle de bain et le bien-être - pour l'intérieur comme pour l'extérieur - pour les projets privés et commerciaux. Tous les produits ARDEX, en plus de leur haute qualité habituelle, convainquent par leur poids extrêmement léger. Tous les produits du système ARDEX sont parfaitement assortis. C'est ainsi que tout le monde peut gérer les tâches simplement et efficacement : étape par étape - et avec un minimum d'effort. Pour une progression de construction rapide et sûre.

Il est tout à fait logique de s'appuyer sur ARDEX.


Spécification
  • 1 Substrate: cement screed

    2 Primer: ARDEX P 51

    3 Edge insulation strips: ARDEX TP 50

    4 Putty: ARDEX K 33, ARDEX K 36

    5 Tile adhesive: ARDEX X 78, ARDEX X 78S

    6 Impact sound insulation board: ARDEX DS 40

    7 Joints close with: ARDEX CA 20P

    8 Tile adhesive: ARDEX X 77, ARDEX X 78, ARDEX S 28 NEW

    9 Grout material: ARDEX G8S FLEX 1-6

    10 Elastic Sealant Material: ARDEX SN

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-system-de-08
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsSample Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
  • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes