Publier vos produits
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

Traduit par Google,

ARDEX WPM 157 est un système de polyuréthane monocomposant durci à l'humidité pour l'imperméabilisation de l'intérieur des jardinières, des toits et des terrasses (qui doivent être pavés ou recouverts) et des terrasses paysagées.

  • Excellente flexibilité – s'adapte aux mouvements du bâtiment
  • Composant unique - prêt à l'emploi, aucun mélange requis
  • Excellente résistance chimique
  • Green Star - répond à la référence pour le crédit COV dans les outils d'évaluation du Green Building Council of Australia

Substrats :

  • Béton
  • Enduits et chapes
  • Fibrociment
  • Plaque de plâtre
Spécification
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-wpm-157
  • Famille de produitsWaterproofing & Roofing Membranes
  • Groupe de produitsOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Océanie