Publier vos produits
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

Traduit par Google,
ARDEX X 13 est un adhésif pour carrelage à base de ciment modifié aux polymères adapté à la fixation d'une variété de carreaux de céramique. Avec une force d'adhérence élevée et une classification C2 TE.
Spécification
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-X-13
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsHigh Strength Tile Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie