Carreau de travertin dégringolé Arizona Tile, 1 x 1 pouce sur un maillage mosaïque de 12 x 12 pouces, Scabos, comprend 10 feuilles. Les pierres roulées sont aussi merveilleusement imprévisibles et uniques que la nature elle-même, ajoutant du charme et une personnalité distincte aux espaces petits et grands, intérieurs ou extérieurs, décontractés et extravagants. Les pierres roulées peuvent être installées dans l'une des applications suivantes : commerciales, résidentielles, intérieures, extérieures, sols, murs, dosserets, cheminées, contours de baignoire, douches et vanités. Toutes les pierres de travertin auront des cavités naturelles, ou fosses, visibles dans la pierre qui se sont développées lorsque des bulles de dioxyde de carbone ont été piégées lors de la formation de la pierre. En tant que travertin non rempli, les fosses resteront visibles et non remplies jusqu'à ce qu'elles soient remplies de coulis lors de l'installation. En tant que produit en pierre naturelle, il est recommandé de le sceller pour prolonger sa longévité. En raison de la nature de la finition au tonneau, un scellant améliorant la pierre aidera à accentuer les couleurs naturelles de la pierre qui peuvent être atténuées après le processus de culbutage.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |