Publier vos produits
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo Sandringham sl 1 trou, à levier, 5 litres par minute
Spécification
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Spécifications techniques
  • Réference unique.B9208
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)124
  • Largeur (mm)56
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.92
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets