Publier vos produits
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Traduit par Google,
    Plaque de commande septa Pro E1 électronique (infrarouge) et manuelle en métal
    Spécification
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S0772
    • Famille de produitsSEPTA PRO
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText