Publier vos produits
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    Traduit par Google,
    Le pare-chocs ARMO est résistant et adapté pour absorber les chocs continus
    Spécification
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jumbo_bumper
    • Famille de produitsBumper
    • Groupe de produitsLoading bay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
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
    Produits similaires