Publier vos produits
Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Traduit par Google,
Comment fonctionne l'HumidiClean™ à gaz d'Armstrong
Lorsqu'il y a une demande d'humidité, le contrôle de sécurité pré-combustion confirme que le pressostat de conduit, l'humidostat de limite supérieure de conduit et les circuits de contrôle du niveau de liquide sont satisfaits. Le microprocesseur signale alors au ventilateur de se mettre en marche, et le pressostat du ventilateur de l'humidificateur détecte le mouvement de l'air.

L'unité signale alors au module de commande d'allumage d'effectuer un cycle de purge. L'allumeur à surface chaude s'allume et, après avoir atteint la température, la vanne de gaz s'ouvre et l'allumage du gaz se produit. La tige de détection de flamme détecte la présence de la flamme et la combustion est en cours. L'humidificateur accepte un signal de commande 0-10 Vdc et fournit une sortie proportionnelle en réponse.
  • Utilise du gaz naturel ou du propane pour un fonctionnement économique
  • Appareil à gaz de catégorie I/III
  • Économies d'énergie par rapport aux humidificateurs électriques
  • Large gamme de sorties d'humidité pour couvrir une variété d'applications
  • Contrôle modulé du débit de vapeur
  • Taux de réduction de la production de vapeur jusqu'à 30:1
  • Brûleur infrarouge bas NOx
  • Taux d'efficacité de 82 %
  • Technologie de lit ionique pour réduire le nettoyage et l'entretien


Des dispositifs de sécurité
  • Le pressostat détecte le mouvement de l'air dans le ventilateur et la contre-pression sur l'appareil
  • Le module de contrôle d'allumage surveille la combustion de l'unité
  • La tige de détection de flamme détecte la flamme pendant la combustion
  • Le contrôle du niveau de liquide empêche une condition de manque d'eau
  • La sonde de niveau bas du réservoir offre une redondance pour éviter les conditions de bas niveau d'eau
  • La détection de surchauffe de la pile empêche la surchauffe
  • L'isolation du réservoir interdit l'accès à la surface du réservoir chaud
  • Le drain de fin de saison élimine l'eau stagnante pendant les périodes sans demande


REMARQUE : Ce produit est disponible avec le Armstrong Temp-R-Drain, un dispositif qui mélange le condensat chaud et l'eau froide pour maintenir une température de sortie de vidange adaptée au drainage directement vers n'importe quel système de plomberie. Contactez les représentants de l'usine Armstrong pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16731
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Nord