Publier vos produits
arwa-twinplus, Mitigeur d'évier, Saillie 225 mm, goulot orientable
arwa

arwa-twinplus, Mitigeur d'évier, Saillie 225 mm, goulot orientable

Mitigeur d'évier, saillie 225 mm, goulot orientable
Spécification
  • Saillie 225 mm, goulot orientable
Spécifications techniques
  • Réference unique.9-05432-100-000
  • Famille de produitsarwa-twinplus
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe