Le système de portes pliantes REFD77 a été développé par ASAŞ pour répondre aux exigences de design, de performance, de flexibilité et de sécurité. Il allie qualité durable et confort grâce à l'emplacement des charnières à galet en bas (dans le rail).
Le REFD77 propose des solutions élégantes, esthétiques et durables, avec un mécanisme de charnière à galet transférant la charge vers le profilé inférieur du cadre et des options de verrouillage adaptées à différents besoins. Grâce à sa fonction de pliage en deux parties, il permet une ouverture vers l'intérieur comme vers l'extérieur.
Grâce aux roulettes de support positionnées dans le cadre inférieur, il permet de réaliser des ouvrants pesant jusqu'à 120 kg et atteignant une hauteur de 3,50 mètres. Grâce à son principe de multiplicité des détails, il offre des typologies adaptées aux grandes ouvertures grâce à la flexibilité du nombre de cadres. Le système REFD77 privilégie la sécurité en permettant le verrouillage de chaque ouvrant et en proposant une large gamme d'accessoires.
REFD77 est un système de porte pliante isolée haute performance qui répond à tous les besoins avec ses typologies flexibles, offrant
Des ouvertures sûres et confortables pour les grandes portées dans les bâtiments commerciaux et les résidences modernes. Grâce à ses hautes performances d'isolation thermique, ce produit est idéal dans les climats froids.
Il peut servir à diverses options décoratives avec des détails affleurants et superposés.
Il permet l'utilisation de combinaisons de double et triple vitrage avec des épaisseurs de verre pouvant varier entre 24 mm et 50 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | |
Autriche | Irak | Barbade | |
Belgique | Iran | Belize | |
Biélorussie | Israël | Bermudes | |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | |
Chypre | Liban | Cuba | |
Croatie | Oman | Curaçao | |
Danemark | Palestine | Dominique | |
Espagne | Qatar | El Salvador | |
Estonie | Syrie | États-Unis | |
Finlande | Turquie | Grenade | |
France | Yémen | Groenland | |
Gibraltar | Guadeloupe | ||
Grèce | Guatemala | ||
Guernesey | Haïti | ||
Hongrie | Honduras | ||
Île de Man | Îles Caïmans | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | ||
Italie | Jamaïque | ||
Jersey | Martinique | ||
Lettonie | Mexique | ||
Liechtenstein | Montserrat | ||
Lituanie | Nicaragua | ||
Luxembourg | Panama | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | ||
Malte | Porto Rico | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | ||
Monaco | République dominicaine | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | ||
Pologne | Saint-Martin | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | ||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |