Publier vos produits
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    Traduit par Google,

    La machine à laver ASKO W5096RT, conçue en Suède, bénéficie d'une construction ultra-robuste pour une utilisation quotidienne sans souci pendant de nombreuses années. D'une capacité de 9 kg, elle propose 23 programmes pour un lavage simple et efficace. Grâce à la technologie Steel Seal™, elle offre une hygiène optimale. De plus, sa construction Quattro Construction™ 2.0 garantit un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales, même à vitesse d'essorage maximale de 1 600 tr/min.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.steel-seal-automatic-washing-machine
    • Famille de produitsLaundry
    • Groupe de produitsLaundry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie