Publier vos produits
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    Traduit par Google,

    L'ASSA ABLOY FD2250P est une porte pliante manuelle conçue pour nécessiter un entretien minimal. Au fur et à mesure que les portes s'ouvrent, les charnières recouvertes de téflon se soulèvent, ce qui signifie que la porte se soulève du sol, réduisant ainsi l'usure au minimum. Les portes sont toujours visibles lorsqu'elles s'ouvrent et se ferment, ce qui réduit considérablement le risque de collision.

    Fabriqué avec une construction à cadre et en sandwich, un cadre à profil dur et avec des ferrures et des charnières fixes, une construction robuste est assurée. Un pont thermique rompu et une étanchéité parfaite maintiennent l'échange de température au minimum – la porte a une valeur U de seulement 1,1 W/m 2 K*. La porte peut être partiellement ouverte, ce qui signifie que l'échange d'air et la perte de température peuvent également être maintenus à un faible niveau lors du passage par la porte, même lorsqu'aucun portillon n'est installé.

    Différentes options de fermeture et de verrouillage sont disponibles et la porte peut être configurée avec une gamme de couleurs, de fenêtres, de portillons avec ou sans fenêtre et la possibilité d'être automatisée.

    L'ASSA ABLOY FD2250P peut être installé à l'avant ou à l'arrière du mur extérieur, afin que les utilisateurs puissent utiliser au mieux leur espace. Et avec un choix d'un vantail de porte ou jusqu'à quatre vantaux d'un côté, les portes peuvent être repliées à l'abri des regards.

    * Calcul basé sur une porte pliante ASSA ABLOY FD2250P de 5x5m

    Spécification
    • Specifications for ASSA ABLOY FD2250P manual

      Insulated folding doors

      Manufacturer: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sweden

      +46 (0)10-4747100 

      Project name:                   Classes/location:

      Description:

      Text in bold is an option / configuration possibility

      General

      Insulated folding doors with a sturdy frame structure for all climates and environments. All steel parts are galvanized.

      For inside or outside installation. Clear opening width x height in mm   

      Door leaf

      The folding doors are built with a sandwich construction with an internal frame of hot-dip galvanized hollow profiles in which all hardware and hinges are fastened. The outer cladding is steel sheet galvanized and lacquered in Pural and isolated with CFC-free expanded polystyrene, with a door leaf thickness of 57mm. A broken thermal bridge is achieved with spacing of the frame and cladding.

      EN 12424 Wind class 5 (4000mm x 3300mm)                                                        

      EN12428 Thermal transmission (U-value) 1.1 W/m2K (5000mm x 5000mm, without pass door / window)

      Configuration of sections: 2+1, 1+2, 3+1, 1+3, 3+2, 2+3

      Standard door leaf colors: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Other colors are available as optional extras.

      Sealing

      Sealing in black EPDM rubber on all sides of the port and between sections for an optimal seal.

      EN12426 Air permeability class 5 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      EN12425 Water permeability class 3 (5000mm x 3300mm, without pass door)

      Hinge

      Galvanized steel hinges, screwed into the steel frame. Fitted with Teflon bushings, so no lubrication is required. The top hinge is protected against unhinging. The bottom hinge is lifted 10mm when turning, to reduce friction on the bottom sealing, improving operation and minimizing wear and tear.

      Window

      Insulated D4-12 glass with perimeter frame in black aluminum with broken thermal bridge. Standard sill height 1200 mm for row one and 800 mm window height. Number and position according to the layout drawing.

      Window size 400/500/600/700 x 800 alt 500x1200 mm.

      Pass door

      Full-width (section width minus 140 mm) pass door opening outwards inset in the door leaf. Sealings in black EPDM rubber and parts in black aluminum. The door is provided with a lock case and black print. The lead cover is concealed.

      Left/right-hinged, window, door closer F1034

      Door leaf as active leaf

      Designed as an active leaf without threshold, can be opened inwards or outwards, depending on the door's installation side. Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock. Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and prepared for lockable with key/not lockable. Lock indication locked door

      Operation. The active leaf is delivered with holding bracket.  Left/right-hinged, window.

      Door leaf as active leaf under door height 3200mm

      Designed as an active leaf and does not have a threshold and can be open inwards or outwards. Door provided with a lock case and black print, outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock. Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and prepared for lockable with key/not lockable. Lock indication locked door

      The active leaf is delivered with holding bracket Right-hinged/left-hinged, window.

      Door locking

      Outside cremone lock with access from inside, not lockable / lockable with padlock

      Concealed cremone lock with access from inside/outside/inside and outside and lockable with key/not lockable

      Lock indication locked door

      Safety

      The door is delivered with an autolock to keep the door in fully opened position

      Fixed profiles

      A complementary fixed section in similar appearance to the door leaf should be installed as demonstrated in the layout drawing

      Conformity and installation

      The product is tested and conforms to the product standard for industrial doors, EN13241-1. Standard versions conform to or exceed applicable personal safety standards.  Installation of the door must be carried out by an authorized installer having the authority to commission the door during installation in accordance with a valid CE certificate. There is no requirement on start-up inspection before the product is commissioned.

      Environmental Product Declaration

      Must be provided in the form of a third-party verified EPD and BVB assessment

      Future functionality

      Annual maintenance service for optimal performance and personal safety must be verified in accordance with the Machinery Directive and in order to maintain the product warranty: 1 year / 2 years / 3 years / 5 years / 10 years. A service agreement is concluded with ASSA ABLOY Entrance Systems.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.assa-abloy-fd2250p-folding-door-3-2_2-3
    • Famille de produitsFolding doors
    • Groupe de produitsInsulated Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe
    Émirats arabes unis
    Danemark
    Inde
    Finlande
    Norvège
    Pologne
    Suède