Publier vos produits
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door
Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    Crawford OH1142P Dual Drive Insulated Panel Door

    Traduit par Google,

    Dans le secteur de la distribution et de la logistique, la fluidité des flux de personnes et de marchandises est essentielle à la réussite. Mais face à la pression croissante exercée sur les entreprises pour qu'elles fonctionnent de manière plus intelligente et plus efficace, il faut repenser entièrement les solutions pour répondre à ces exigences grandissantes.

    La porte sectionnelle Crawford OH1142P à double entraînement représente une véritable révolution. Reposant sur une technologie de pointe, cette solution d'accès nouvelle génération transforme les opérations de quai, les rendant plus efficaces, plus fiables et plus sûres que jamais.

    Spécification
      • State-of-the-art springless design with no springs
      • Faster opening and closing
      • Smooth running
      • Integrated and optimized drive motors
      • Integrated connectivity
      • Easier and safer installation
      • Fewer space demands and building preparation
      • Improved uptime and total cost of ownership
      • Access to digital features and services via ASSA ABLOY Insight
      • Peace of mind with our lifetime service guarantee
    Spécifications techniques
    • Réference unique.assa-abloy-oh1142p
    • Famille de produitsIndustrial Doors
    • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique