Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente
Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente

    Porte coulissante ASSA ABLOY Semi-transparente

    Le système de porte coulissante automatique semi-transparente ASSA ABLOY SL500 R offre des applications élégantes et transparentes. Un hall d'entrée attrayant, un espace commercial accueillant, des tables dressées avec élégance : il est des moments où l'on souhaite mettre en valeur une vue spectaculaire et dégagée. Le système de porte coulissante semi-transparente ASSA ABLOY SL500 R offre une solution élégante et raffinée. Idéal pour les entrées intérieures ou secondaires, où l'exigence d'une esthétique haut de gamme prime sur le besoin de résistance. Des profilés en aluminium anodisé transparent soutiennent un vantail en verre continu qui s'ouvre et se ferme silencieusement, sans aucun support de cadre. La porte semi-transparente ASSA ABLOY SL500 R est équipée de série de verre trempé, avec un profilé supérieur et un profilé inférieur. Ce profilé supplémentaire permet une utilisation extérieure. Agencement Tous nos systèmes de portes coulissantes automatiques sont disponibles en version simple ou double vantaux. Les systèmes de portes ASSA ABLOY sont livrés complets avec vantail, dispositifs de sécurité, options de contrôle d'accès et, si nécessaire, écrans latéraux et surplombants. Disponible pour montage sur poutre et/ou mural.
    Spécification
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-semi-transparent
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie