Publier vos produits
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Nous transformons un simple dispositif de contrôle de la circulation piétonne en un élément de design qui s'intègre parfaitement à tout bâtiment. ASSA ABLOY SG Expression est une nouvelle gamme de couloirs rapides au design avancé, entièrement personnalisables selon vos exigences d'aménagement intérieur. Ce couloir rapide est conçu pour faire forte impression grâce à ses détails arrondis et élégants, ses options de construction flexibles et ses multiples possibilités de personnalisation des couleurs. Le SG Expression est conçu pour rendre le passage contrôlé à haut débit aussi efficace et simple que possible. Offrant une gamme complète d'options d'identification, y compris la compatibilité avec les technologies d'identification les plus avancées, le SG Expression garantit un passage intelligent et sécurisé que ses utilisateurs apprécieront. Avec la conception élégante et modulaire de notre couloir rapide, nous avons délibérément cherché à vous faire bouger, corps et esprit. C'est ce que nous appelons le « moving by design » : une nouvelle façon de vivre le contrôle d'accès.
    Spécification
      • Three cabinet design options: Open, Boxed and Center Glass.
      • Seamless integration of access control system technologies and biometrics.
      • LED bands for intuitive user guidance.
      • Sensors for maximum safety and security.
      • Passage width 600 mm to 1100 mm.
      • Energy efficient and sustainable performance.
      • Available in all RAL colors allowing multiple combinations.
      • Accessible for wheelchair users and people with strollers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedgate-sg-expression
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003122
    • Nom ETIMDoor security lock
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door