Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW100
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW100

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW100

    Vous consultez actuellement l'opérateur/ouvre-porte automatique électromécanique ASSA ABLOY SW100 PULL, homologué incendie, conçu pour les portes battantes extérieures et intérieures légères. Robuste et durable, l'ASSA ABLOY SW100 convient aux applications nécessitant des portes de poids léger à moyen dans des environnements à trafic faible à moyen, comme les maisons de retraite, les écoles et les bureaux. Monté sur une imposte existante ou fournie par un tiers, côté tirage, il offre une résistance à l'ouverture maximale. L'ASSA ABLOY SW100 peut être associé au système de profilés ASSA ABLOY Swing Frame pour offrir une porte battante d'entrée optimale et/ou une gamme complète d'unités de sécurité et d'activation, y compris les dispositifs de contrôle d'accès.
    Spécification
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SW100_SM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators