Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | dissimulé au plafond

    L'opérateur de porte battante dissimulée ASSA ABLOY SW200i offre une solution esthétique, esthétique et d'une robustesse incomparable. Cet opérateur intelligent est doté d'une technologie avancée qui garantit un fonctionnement fluide et en douceur dans de nombreuses conditions. Il est également disponible avec un ensemble de portes en aluminium. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
    Spécification
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SW200i_OHC
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators