Publier vos produits
Trépied ASSA ABLOY TS100
Trépied ASSA ABLOY TS100
Trépied ASSA ABLOY TS100

    Trépied ASSA ABLOY TS100

    La foule peut être source de confusion, mais ce n'est pas une fatalité. Améliorez la circulation dans votre bâtiment grâce à notre tourniquet tripode stable. Vous pourrez gérer un grand nombre de visiteurs, simplifier la tâche de votre personnel, sécuriser votre espace et créer une atmosphère plus sereine. Et rassurez-vous : ces portillons tripodes sont conçus pour durer. Des foules animées aux urgences soudaines, ces portillons en acier inoxydable relèvent tous les défis.
    Spécification
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tripod-ts100
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1005
    • Largeur (mm)728
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door