Publier vos produits
Trépied ASSA ABLOY TS200
Trépied ASSA ABLOY TS200
Trépied ASSA ABLOY TS200

    Trépied ASSA ABLOY TS200

    La performance n'est plus la seule priorité. Nous savons que vous recherchez une élégance naturelle pour votre bâtiment ; c'est pourquoi nous avons créé ce tourniquet tripode aux courbes élégantes et minimalistes. Intemporel, tant par sa forme que par sa fonction, il sublime l'atmosphère de votre établissement, gère votre flux de trafic intense et sécurise l'ensemble de votre environnement. Optez pour ce trépied pour un design et une sensation aussi fluides que ses bras en acier inoxydable qui s'élèvent et s'abaissent au gré de chaque visiteur.
    Spécification
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tripod-ts200
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1006
    • Largeur (mm)758
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie