Publier vos produits
Tourniquet ASSA ABLOY FT300 pleine hauteur
Tourniquet ASSA ABLOY FT300 pleine hauteur

    Tourniquet ASSA ABLOY FT300 pleine hauteur

    Vous attendez du monde ? Pas d'inquiétude, notre tourniquet double résiste aux flux les plus importants, même en cas d'arrivée simultanée des deux côtés. Ses portes battantes robustes sur toute la hauteur garantissent la sécurité de votre espace tout en permettant aux personnes de circuler. De plus, il est équipé de différents mécanismes d'entraînement et de fonctionnalités personnalisables, comme des auvents. Ce tourniquet attirera et gérera les foules.
    Spécification
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Spécifications techniques
    • Réference unique.turnstile-ft300-full-height
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-29 11 00
    • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie