Publier vos produits
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Traduit par Google,
Boîtier et couvercle en fonte. Panier-filtre en acier inoxydable AISI-304. Les connexions à bride sont fabriquées conformément à la norme DIN-2501. Pression de service maximale 2,5 bars. Modèles : Brides DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Brides DN 80 (3”) DN 80 (3”) Brides DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Brides DN 125 ( 5”) DN 125 (5”) Brides DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Brides DN100 (4”) DN 80 (3”) Brides DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aral_Strainer_11l
  • Famille de produitsCommercial Pool Equipment
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615