Publier vos produits
BSP FEMALE THREADED ADAPTOR SOCKET PVC-U

BSP FEMALE THREADED ADAPTOR SOCKET PVC-U

Traduit par Google,

LA DESCRIPTION:

- DOUILLE D'ADAPTATION FILETÉE FEMELLE BSP PVC-U
- Diamètres : DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100
- Matériau : PVC-U
- Filetage femelle BSP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Plage de température : 10°C à 60°C pour un travail en continu.
- Densité : 1,4g/cm3
- Résistant à l'abrasion. Bonne résistance mécanique.
- Non toxique et sans tache. Convient pour la nourriture et la boisson.
- Résistant à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Résistant à la plupart des solutions d'acides, d'alcalis et de sels.
- Assemblage par soudure au solvant à froid, joints mécaniques bague caoutchouc ou filetés.
- Non résistant aux hydrocarbures aromatiques et chlorés (voir tableau des résistances chimiques pour plus de détails).


Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions Threaded fittings according to ISO 7/1   

Spécifications techniques
  • Réference unique.BSP_FEMALE_THREADED_ADAPTOR_SOCKET_PVC
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsPVC-U
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings